Le switch Ethernet 25GbE FS N8560-48BC est idéal pour les centres de données de taille moyenne à grande et les services d'informatique en nuage, grâce à ses performances élevées, sa faible latence, son absence de perte de paquets et ses fonctions non bloquantes. Le switch N8560-48BC vous permet de personnaliser les modules d'alimentation et les modules de ventilation en fonction des exigences spécifiques de votre application. Ce switch de centre de données est un switch ToR haute densité dans un format compact 1U avec 48 débits de ligne 10/25GbE et 8 ports 40/100GbE, répondant aux besoins des demandes croissantes des environnements de centre de données. Le switch de couche 3 N8560-48BC optimise la flexibilité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de centre de données. Il est équipé de puces Broadcom à la pointe de l'industrie, d'alimentations AC et DC redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs, de PFC, de la technologie ECN, d'EVPN, de VXLAN, de MLAG, d'empilage, etc. pour un centre de données évolutif et flexible.
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 正面图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230908172638izemur.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 正面图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908172638izemur.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 端口图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081726350xeylf.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne dc电源.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908172629dfsb9g.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 配件.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908172622tjdin9.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne ac电源.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21vnulwzfe20211202103150.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 正面.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090817264484qieg.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 侧面.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081726260v3n9n.jpg)
![Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE Cette image concerne 堆叠.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081726323oxojj.jpg)
Personnalisé N8560-48BC, Switch de Centre de Données 48 Ports Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/ Empilage, Puce Broadcom, Supporte RoCE
N8560-48BC, Switch de Centre de Données Ethernet L3 à 48 Ports avec Modules d’Alimentation Personnalisés, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Supporte MLAG/Empilement, Puce Broadcom, FSOS Installé
Points Forts du Logiciel
Prise en Charge de MLAG/Empilage
Prise en Charge de Protocole de Redondance du Routeur Virtuel (VRRP)
Prise en Charge de GR Redémarrage Parfait, Détection d'Avance Rapide BFD et Autres Mécanismes
Prise en Charge de Double Empilement de Protocoles IPv4/IPv6
Prise en Charge de Routage Unicast
Prise en Charge de Remplacement à Chaud sans Affecter le Fonctionnement Normal des Autres Appareils
Prise en Charge de VXLAN-EVPN
Prise en Charge de Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc. Outils de Configuration et d'Automatisation
Prise en Charge de PFC, ECN, DCBX
Transfert Ethernet sans Perte et à Faible Latence Basé sur RDMA (Remote Direct Memory Access)
Prise en Charge de DHCP snooping
Prise en Charge de ACL IPv6 Basées sur le Matériel
Prise en Charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC,
Prise en Charge de le Secure Shell (SSH) et le SNMPv3
Prise en Charge de le Contrôle d'Accès au Périphérique Telnet Basé sur l'IP Source
Prise en Charge de In-band Network Telemetry (INT)
Prise en Charge de Politique de Protection de la Fondation du Réseau (NFPP)
Prise en Charge de Mécanisme de Protection Matérielle de l'Unité Centrale
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306021046358en5a9.png)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230602112248wwc1uk.png)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231121113709oncxfx.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023053017005120yfp9.png)
MLAG virtualization technology realizes load balancing and improves link reliability. Supports device-independent upgrades to ensure second-level upgrades for services.
Simplifier la configuration dupliquée du réseau grâce à des aides à l'automatisation telles que NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans les opérations quotidiennes.
Vitesses de Commutation | 48x25G, 8x100G | 48x10G, 8x100G | 48x10G, 8x100G | 32x100G | 64x100G | 64x400G |
Alimentations Remplaçables à Chaud | AC/DC Alimentations | AC Alimentations | DC Alimentations | AC Alimentations | AC Alimentations | AC Alimentations |
MLAG | — | |||||
Empilage | — | |||||
VXLAN | — | — | ||||
EVPN | — | — | ||||
OSPFv2/v3 | ||||||
BGP4/BGP4+ | ||||||
NETCONF | ||||||
Python, gRPC | ||||||
PFC (802.1Qbb) | ||||||
ECN | ||||||
GR | ||||||
10GBASE-T SFP+ | — | — | — |