The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1280nmTx/1310nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804102018aa6m0d.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102018aa6m0d.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102048u9n1ve.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529152007hb08fe.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102138ach0c3.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529152007g299ru.jpg)
Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue
#191399
#191399
2.757,60 € TTC
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
13 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 1 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-100G-BX20
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Longueur d'Onde
1280nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocoles
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour Centres de Données
Avec une faible consommation de 5W, une haute densité et une haute vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un dispositif efficace qui vous permet de passer rapidement à une transmission de 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
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
G***h
United States
15/11/2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***e
United States
08/04/2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation