Le câble de raccordement Cat6 est la solution économique pour les applications de centre de données en intérieur, supportant jusqu'à 1000Base-T dans 100 mètres et Ethernet 10Gigabit sur la distance limitée spécifiée dans l'industrie. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur des câbles de raccordement FS cat6 est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Les matériaux de gaine disponibles comprennent les PVC CMX/PVC CM/LSZH, résistants à la flexion, ignifuge et durable.