Le module de bouclage est un module de bouclage 100Gbps Quad Small Form Factor Pluggable QSFP28 pour tester les ports des émetteurs-récepteurs QSFP28 sur les cartes hôtes/systèmes. En remplaçant un émetteur-récepteur QSFP28 complet, le bouclage électrique fournit une méthode rentable pour le test des ports QSFP28.
Note : Le FS P/N a changé de Q28-LB à QSFP-LOOP-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Extreme QSFP-100G-LB Compatible 100G QSFP30 Passive Loopback Testing Module
#190733
#190733
54,00 € TTC
FS P/N: QSFP-LOOP-100G
1 Vendu
6 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
165 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible Module de Test de Loopback Passif 100G QSFP28
Specifications
Part Number
QSFP-LOOP-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
112Gbps
Attenuation
0dB
Power Consumption
0W
DDM/DOM
Supported
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant,SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Application
QSFP28 Port Testing, Board Level System Testing
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
B***d
United States
13/12/2023
This module works as advertised; it was shown as a supported on my Cisco switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***s
United States
06/10/2023
I have purchased approximately 30 of these over the last year and they have worked flawlessly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***e
United States
20/11/2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation