Le module Adtran 1442544F1 compatible XGSPON OLT SFP+ fournit un débit symétrique de 9.953 Gbps en amont et de 9.953 G et de 2.488 G en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme aux normes SFP+ MSA et RoHS et est idéal pour les réseaux optiques passifs symétriques de 10 gigabits (XGS-PON).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Adtran 1442544F1 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel)
#190473
#190473
370,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
2 Vendus
10 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 25 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module Adtran 1442544F1 Compatible 9.953G-TX/9.953G et RX 2.488G XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Specifications
Adtran Compatible
1442544F1
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Distance de Câble Max.
20km
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/9.953G-RX
Connecteur
SC/UPC
Média
SMF
Type d'Émetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
2~5dBm
Puissance de Récepteur
-26~-5dBm (9.953G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
Classe
N1
Nombre de Broches
20PIN
Surcharge du Récepteur
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
Sensibilité du Récepteur
>-26 dBm (9.953G)
>-27.5 dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
<2.5W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Application
XGSPON
Protocoles
ITU-T G9807.1
Plage de Températures Industrielles
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
Supporté
Centre de Test
Test des Modules En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Le module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur support aux applications qui ont besoin d'occuper continuellement la bande passante de la liaison montante.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connectors (1)Maximum Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
R***y
United States
17/11/2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***m
Senegal
14/11/2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***n
Canada
13/11/2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation