FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.

Aruba Compatible 40G QSFP+ Passive Loopback Testing Module

#190362
#190362
31,20 € TTC
FS P/N: QSFP-LOOP-40G
2 Vendus
22 Commentaires
0 Question
20 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE Aruba Compatible Module de Test de Loopback Passif QSFP+ 40G

Le module de loopback est un module de loopback 40Gbps Quad Small Form Factor Pluggable QSFP+ permettant de tester les ports des émetteurs-récepteurs QSFP+ sur les cartes hôtes/systèmes. En remplaçant un émetteur-récepteur QSFP+ complet, le loopback électrique fournit une méthode rentable pour les tests QSFP+


Note : Le FS P/N a changé de QSFP-LB à QSFP-LOOP-40G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LOOP-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
40Gbps
Attenuation
0dB
Consommation d'Énergie
0W
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fibre Canal
Application
Test des Ports QSFP+, Test des Systèmes au Niveau de la Carte
Le FS P/N a changé de QSFP-LB à QSFP-LOOP-40G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
40G QSFP+ Loopback Module for Testing
This low-profile passive QSFP+ 40G loopback cable features typical insertion loss (attenuation) characteristics of a mere 0dB, consuming no more than 0.0 Watts of power during the testing process.
Power Consumption
0W
Attenuation
0dB
Max Data Rate
40Gbps
Make Port Testing Easier and More Efficient
Compared with traditional loopback testing where modules are connected to jumpers, loopback modules are simpler and more efficient in port testing, allowing you to check port operating status by simply plugging in the switch.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.7
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    16
    5
    1
    0
    0

    S***r

    United States

    17/08/2020
    5.0
    Very powerful loopback modules. These modules came in time with a secure package. I have used them in testing 40G QSFP ports on my cisco switches and I admit it is a great way to test QSFP connectivity on cisco switches. I’m quite satisfied with them.
    Achat Vérifié
    Utile (9)
    Commentaire (0)

    G***r

    United States

    09/08/2020
    5.0
    I’d like to give these loopback modules five stars because they really bring me a very good user experience. If I have other needs, I will still choose FS. They do a good job.
    Achat Vérifié
    Utile (10)
    Commentaire (0)

    K***n

    Australia

    02/05/2017
    5.0
    The items I ordered arrived very quickly and work perfectly. I will be using Fiberstore as my primary fiber network resource from now on.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation