Le module SFP 2.5GBASE-SX permet de réaliser les liaisons courtes juasqu'à 300m sur fibre multimode (MMF), en tout utilisant la longueur d'onde de 850nm via les connecteurs LC. Ce module est conforme aux standards SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 et SFF-8472 v9.5. La surveillance de disgnostic digital (DDM) intégrée permet l'accès des paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient à SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, à 2x applications des canaux de fibre, à l'interface entre des switchs et aux applications à changer les backplanes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP 2.5GBASE-SX 850nm 300m LC Duplex DOM MMF Personnalisé
#190347
#190347
22,80 € TTC
FS P/N: SFP2.5G-SX-85
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
139 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
91 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module Optique Personnalisé SFP 2.5GBASE-SX (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP2.5G-SX-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
2.5Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-10 ~ -3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -18dBm
Budget de Puissance
9dB
Surcharge du Récepteur
-3dBm
Consommation d'Énergie
1W
Rapport d'Extinction
>8.2dB
DDM/DOM
Supporté
FEC Intégré
Non
Plage de Température Commerciale
-10 ~ 70°C (-37 ~ 158°F)
Protocoles
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 2.5G pour les Centres de Donnéesr
Doté d'une faible puissance, l'émetteur-récepteur SFP constitue une solution économique pour les applications d'Ethernet 2.5 Gigabit.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation