Le Module SFP 2.5GBASE-IX prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 2km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d’onde de 1310nm via un connecteur LC. Ce module est conforme aux normes SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 et SFF-8472 v9.5. Le système de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est adapté aux applications SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x fiber channel, interface switch à switch, applications de fond de panier commuté.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Netgear Compatible Module SFP 2.5GBASE-IX 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF
#189948
#189948
34,80 € TTC
FS P/N: SFP2.5G-FX-31
0 Vendu
1 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
40 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Netgear Compatible Module SFP 2.5GBASE-IX (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP2.5G-IX-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
2.5Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
FP
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-10 ~ -3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -18dBm
Budget de Puissance
8dB
Surcharge du Récepteur
-3dBm
Consommation d'Énergie
1W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
DDM/DOM
Supporté
FEC Intégré
Non
Plage de Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (-37 ~ 158°F)
Protocoles
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 2.5G pour Centre de Données
Caractérisé par une faible consommation d’énergie, les émetteurs-récepteurs SFP offrent une solution rentable pour les applications Ethernet 2.5Gigabit.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
D***l
United States
13/12/2023
Looks great and came in excellent packaging.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation