Les répartiteurs PLC (Planar Lightwave Circuit) sont couramment utilisés dans les réseaux optiques passifs (PON), les réseaux de données, les réseaux locaux (LAN), les réseaux de télévision par câble (CATV), les points de convergence locaux (LCP), les réseaux FTTx et autres applications. Ils sont particulièrement adaptés aux applications de communication, médicales, bancaires, aux grands bâtiments administratifs, aux bureaux et autres lieux exigeant un réseau de haute qualité. Grâce à sa petite taille, sa haute fiabilité et sa large gamme de longueurs d'onde, le répartiteur à cassette FHD® est très utilisé dans les réseaux PON pour obtenir une solution à faible coût pour la distribution de puissance du signal optique.
![Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240603103203blfge4.png)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603103203blfge4.png)
![Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603103203tz91f9.png)
![Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603103203kh3bvw.png)
![Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060310320354o5oa.png)
![Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231021143453kho59q.jpg)
Répartiteur de Fibre 1 x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, SC/APC, Monomode
Répartiteur de Fibre 1x 4 PLC, Cassette Standard FHD®, LC/APC, Monomode
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231021173212iw70f4.jpg)
Grâce à son format compact et à ses câbles insensibles à la flexion, le Répartiteur sans Bloc subit moins de distorsions en cours d'utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.
Fibre Insensible aux Courbures
Les câbles G.657A1 dont le rayon de courbure minimal est de 10 mm permettent un acheminement plus serré et flexible des câbles.
Ferrules en Céramique Nano-zircone
Les ferrules en céramique nano-zircone offrent un maximum de 10.5dB de perte d'insertion et un minimum de 55 dB de perte de retour.
Installation sans Outil
Déploiement rapide, le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.
Les répartiteurs PLC permettent d'obtenir la même puissance de transmission à chaque port de sortie du répartiteur, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231030150438ollazp.jpg)
Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre de nombreux abonnés.