FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.
Cette image concerne SFP-10G-AO30-I.

30m (98ft) Fortinet Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel

#189237
#189237

≤ 1W 30mm Industriel Fibre

105,60 € TTC
FS P/N: SFP-10G-AO30-I
2 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 24 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Fortinet Compatible 10G SFP+ Industrial AOC (30 mètres, SFP+ à SFP+)

Les Câbles Optiques Actifs Industriels SFP+ Compatibles Fortinet sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur une Fibre Multimode (MMF). Cet AOC est conforme à la norme SFF-8431 MSA. Il fournit une solution rentable par rapport à l’utilisation d’émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 10 Gbps au sein des racks et entre les racks adjacents.

Note : Le P/N FS est changé de SFPP-AO30-I à SFP-10G-AO30-I, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
SFPP10-AO30-I
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Voltage d'Alimentation Max.
3.45V
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
1~300m@OM3 MMF
Longueur d'Onde
850nm
CDR Intégré
Non
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Modulation
NRZ
Taux d'Erreur Binaire
1E-12
Matériau de Gaine
OFNP
FEC Intégré
Non
Protocoles
SFF-8431, Ethernet 10GBASE, Canal Optique
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 1W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur SFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé avec des Dispositifs Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
7.5mm
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
SFP+ vers SFP+
Distance du Câble (Max.)
1~300m@OM3 MMF
1~300m@OM3 MMF
Modulation
NRZ
NRZ
Taux d'Erreur Binaire
1E-12
1E-15
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique
SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique
Application
Ethernet 10 Gigabit Industriel
Ethernet 10 Gigabit
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation