Les Câbles Optiques Actifs Industriels SFP+ Compatibles FS sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Câble Optique Actif Industriel SFP+ 10G pour Switchs de FS
#189221
#189221
81,60 € TTC
FS P/N: SFPP-AO10-I
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Length :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Compatible AOC SFP+ 10G Industriel (10 mètres, SFP+ vers SFP+)
Spécifications
Numéro de Référence
SFPP10-AO10-I
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Voltage d'Alimentation Max.
3.45V
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
1~300m@OM3 MMF
Longueur d'Onde
850nm
CDR Intégré
Non
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Modulation
NRZ
Taux d'Erreur Binaire
1E-12
Matériau de Gaine
OFNP
FEC Intégré
Non
Protocoles
SFF-8431, Ethernet 10GBASE, Canal Optique
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 1W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur SFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé avec des Dispositifs Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL |
Type de Connecteur | SFP+ vers SFP+ | SFP+ vers SFP+ |
Distance du Câble (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Taux d'Erreur Binaire | 1E-12 | 1E-15 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Protocoles | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique |
Application | Ethernet 10 Gigabit Industriel | Ethernet 10 Gigabit |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation