NSG-3230, Le pare-feu de nouvelle génération est équipé d'une riche sélection de ports, prend en charge un débit de pare-feu de 10 Gbps et un débit de NGFW de 3 Gbps, et offre des performances de sécurité élevées, une expansion en fonction des besoins, une détection et une prévention avancées et complètes des menaces, ainsi que des opérations intelligentes et automatisées en matière de politiques. Cette série de pare-feu de nouvelle génération, prête pour l'avenir, est basée sur une toute nouvelle architecture matérielle, offrant des performances de pointe au niveau de la couche d'application, telles que l'IPS, l'AV, le filtrage d'URL, la QoS et la TI.
Le pare-feu de nouvelle génération, ainsi que switchs PicOS® FS, est un choix fiable pour les déploiements dans les réseaux de campus et les centres de données, offrant une solution complète de sécurité réseau aujourd'hui et au-delà.
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230321144859xy1mod.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230321144859xy1mod.jpg)
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230321144902dwx5ie.jpg)
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne 3230.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406141808535nhkck.jpg)
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230321145002inxtsi.jpg)
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230321145130sfr0gd.jpg)
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230321145133cukxm9.jpg)
![Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230321145138gxijz2.jpg)
Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles
![](https://img-en.fs.com/images/composite_value_images/20230704105742_400.jpg)
Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-3230, 8 Ports RJ45 1Gb, 8 Ports SFP 1Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles
Simple AC (par défaut)
Double AC (en option)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20211228110042_741.png)
IPS, filtrage d'URL, Antivirus, défense contre les attaques
Inspection approfondie des paquets
Décryptage SSL
Identification et contrôle des applications
Anti-DoS/DDoS, y compris SYN Flood, DNS Query Flood défense
Blocage des IP des serveurs de botnet grâce à une base de données mondiale de réputation des IP
Détection des anomalies de protocole, défense contre les attaques de protocole anormales
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20211228105338_931.png)
Équilibrage intelligent de la charge des liaisons bidirectionnelles
VPN IPSec, VPN SSL, VPN L2TP, PnPVPN
Identification des protocoles de fichiers, y compris HTTP, FTP, SMTP et POP3
Filtrage du contenu pour les protocoles HTTP-GET, HTTP-POST, FTP et SMTP
Identification de la messagerie instantanée et audit du comportement du réseau
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20211228105947_752.png)
Interfaces heartbeat redondantes
Actif/Actif et Actif/Passif
Facilité de gestion
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230330180549obsg9d.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240627094514k5n7pg.jpg)
Avec IPS avancé, filtrage URL, antivirus pour assurer la protection de la sécurité du réseau au niveau L2-L7.
Prise en charge du DPI, identification et contrôle précis de milliers d'applications réseau.
Port | 8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 8 × 1Gb Rj45 | 16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP |
Débit du Pare-feu | 10 Gbps | 5 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
Débit VPN IPsec | 5 Gbps | 2.7 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
Débit AV | 4.2 Gbps | 2.0 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
Débit IPS | 5 Gbps | 3.7 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
Débit du NGFW | 3 Gbps | 1.7 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Débit de la Protection contre les Menaces | 2 Gbps | 800 Mbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Nouvelles Sessions/sec | 130,000 | 48,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
Nombre Maximum de Sessions Simultanées | 1.5 Million | 300,000 | 3 Million | 1 Million | 2 Million |
Utilisateurs SSL VPN (par Défaut/Max) | 6,000 | 8/128 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
Emplacements Disponibles pour les Modules d'Extension | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb Rj45neric Slot |