Les conducteurs de Câble Réseau Ethernet Cat7 sont fabriqués en cuivre nu pur, avec une conductivité élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Prend en charge jusqu’à 10GBase-T et 600 MHz sur 60 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes, ce qui en fait une solution rentable pour les applications de centres de données intérieurs.
Nous fournissons des services personnalisés et sélectionnons la longueur et la couleur les plus appropriées en fonction de l’environnement de déploiement. Les matériaux de gaine qui prennent en charge la personnalisation comprennent le PVC CM et le PVC CMX, qui sont durables, ignifuges et résistants à la flexion. Répond aux exigences d’utilisation des environnements exigeants à large bande passante et à haute densité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Réseau Ethernet Cat7 26AWG Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé
Câble Réseau Ethernet Cat7 Blindé (SFTP) sans Accroc, 26AWG, 10GBase-T
Centre de Test
Centre de Test
Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.
Gaine en PVC
La gaine en PVC a de bonnes performances en matière d'ignifugation.
Embout de Décharge de Traction
L'embout augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Des câbles de couleur spécifique permettent de tracer facilement et rapidement l'équipement et de simplifier la gestion.
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques de votre système. Idéal pour les applications réseau multiples.
C***a
United States