Câble réseau Cat6a est la solution économique pour les applications de centre de données intérieur, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 550MHz dans le câble de 80 mètres. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur du câble réseau cat6a FS applique du Cuivre Pur Nu avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Les matériaux de gaine disponibles comprennent le PVC/PVC CMX/PVC CM/LSZH, qui sont durables, ignifuges et résistants à la flexion.