FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSG.
01:24
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.
Cette image concerne C6UTPSG.

Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) Personnalisé

Hot #186947
Hot #186947

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

4,61 € TTC
FS P/N: C6UTPSG
27.6K Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Choisissez la Longueur :
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
35ft (10.7m)
50ft (15.2m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
35ft (10.7m)
50ft (15.2m)
m
Jauge :
23AWG
Cote de Câble :
PVC CM
Couleur :
Bleu
Précommande, Expédié avant 9 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Développement de Produit

Câble Réseau Ethernet Cat6 Personnalisé non Blindé (UTP) Personnalisé sans Accroc, 1000Base-T

Câble réseau Cat6 UTP personnalisé est un câble à paires torsadées non blindées en cuivre toronné, doté d'une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout endommagement ou arrachement lors de l'installation.
Il dépasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution économique pour les applications de centre de données d'Ethernet Gigabit intérieur, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz dans 100 mètres de câble.

Specifications
Type de Câble
Cat6 Sans Accroc
Type de Blindage
UnBlindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC/PVC CM/PVC CMP/LSZH
Calibre (AWG)
23/24/28
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Type de Conducteur
Cuivre Pur Nu Toronné
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la Vitesse de Ethemnet 1000T permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
Paires Torsadées à 4 Brins
Interférences Électromagnétiques
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle Strict de la Qualité
Assure des Produits de Haute Qualité Grâce à des Dispositifs de Test.
Support Technique
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

T***a

United States

20/05/2024
5.0
Strong and durable. Worth buying if you need them.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

J***s

United States

08/05/2023
5.0
Nice cable. Great service.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation