Le Générique Compatible Câble DAC 800G OSFP fonctionne sur le cuivre passif, sans nécessiter les alimentations supplémentaires pour assurer la qualité de la connectivité. Ce câble breakout est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il permet de connecter un port OSFP 800G à une extrémité et deux ports OSFP 400G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de OSFP800-2OPC015 à OSFP-800G-2OPC015, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.