Installez en toute sécurité vos caméras FS compatibles sur un mur, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, grâce au support de montage mural. Compatible avec certaines caméras de sécurité FS, il est conçu pour se fondre dans l'esthétique de votre maison ou de votre entreprise tout en vous offrant un accès facile pour le dépannage ou les mises à niveau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support Mural avec Boîte de Jonction pour Dômes Fixes, CA-W228
#186535
#186535
38,40 € TTC
FS P/N: CA-W228
38 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 2 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Cadre Mural Pratique, CA-W228
Spécifications
Application
Boîte de Jonction de Câbles Extérieure ou Intérieure pour la Série PTZ Dôme
Dimensions(L × W × H)
126.7 × 126.4 × 228.4mm (4.99” × 4.98” × 8.99”)
Poids
1kg (2.20lb)
Matériel
Alliage d'aluminium
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Construction Durable en Aluminium
Matériau en alliage d'aluminium, étanche à l'eau et à la poussière, résistant efficacement à diverses conditions météorologiques difficiles, garantissant une alimentation sûre de l'équipement interne.
Améliore la Flexibilité de l'Installation grâce à une Grande Compatibilitéy
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***a
Singapore
04/12/2023
I recently purchased the Fixed Dome Outdoor Wall Mount Bracket for my home surveillance system, and I'm extremely satisfied with its performance. The bracket is well-built and sturdy, providing a secure mounting solution for my fixed dome camera. It's been through rain and storms, and the weather-resistant design has held up perfectly. Overall, a great investment for anyone looking to enhance the security of their outdoor camera setup.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***h
Singapore
16/10/2023
The Fixed Dome Outdoor Wall Mount Bracket is a reliable choice for outdoor camera installations. I've been using it for a few months now, and it has stood up well to the elements. The installation was straightforward, and the bracket securely holds my fixed dome camera in place. While it doesn't come with extra frills, it does the job efficiently. A solid and cost-effective solution for outdoor camera mounting.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation