Améliorez la protection de votre boîte de jonction avec le joint étanche CA-O001. Conçu pour une compatibilité parfaite avec toutes les boîtes de jonction FS, cet accessoire est fabriqué à partir d'un matériau plastique durable pour garantir des performances à long terme. Son étanchéité fiable protège vos composants de câblage critiques contre l'humidité et les facteurs environnementaux. Avec un processus d'installation rapide et facile, il offre une connexion sûre et sécurisée pour votre câblage, ce qui en fait un complément essentiel à vos installations extérieures.
![Joint Étanche en Plastique, CA-O001 Cette image concerne CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230731174550fz7krh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Joint Étanche en Plastique, CA-O001 Cette image concerne CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550fz7krh.jpg)
![Joint Étanche en Plastique, CA-O001 Cette image concerne CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550ve89fa.jpg)
![Joint Étanche en Plastique, CA-O001 Cette image concerne CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550obpuxw.jpg)
![Joint Étanche en Plastique, CA-O001 Cette image concerne CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550ptftt7.jpg)
![Joint Étanche en Plastique, CA-O001 Cette image concerne CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550ork98m.jpg)
Joint Étanche en Plastique, CA-O001
Joint Étanche pour Boîte de Jonction, CA-O001
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310301559010l9z7t.jpg)
Le CA-O001 offre une protection fiable contre la poussière, l'eau et les autres contaminants. Qu'il pleuve ou qu'il vente, vous pouvez compter sur ce joint étanche pour protéger vos fils et vos appareils.
1. Dévissez le bouchon.
2. Dévissez l'écrou d'étanchéité.
3. Insérez le câble dans l'ouverture.
4. Placez le côté fileté dans le trou.
5. Serrez le joint étanche pour le maintenir en place.
6. Installez et serrer l'écrou pour créer un joint solide.