KVM-160217IP offre un clavier, un écran LCD et un touchpad Synaptics en rack en une console unique occupant seulement 1U d'espace en rack, et peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. Le dispositif distant doit fonctionner sur un système Windows. Il est suffisamment souple pour répondre aux besoins de toutes les applications des secteurs de la Finance, des Centres de Données, de l'Éducation et de la Santé.
Remarque : Il prend en charge l'accès à distance à l'aide du plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou du logiciel KVM_Clients pour les systèmes Windows. Internet Explorer étant désactivé dans Win11, vous pouvez choisir d'acheter KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch KVM USB Personnalisé 16 Ports x2 Utilisateurs Cat5e/6, Montage en Rack 1U, avec Écran LCD Full HD 1080P de 17" et Accès à Distance par IP, 16 Modules d'Interface Inclus
Switch KVM 16 Ports Cat5e/6 1U à Montage en Rack avec Écran LCD 17" et Accès à Distance par IP pour 2 Utilisateurs
Software Spotlights
Gestion à distance avec le logiciel KVM_Clients ou le Web dans le Système d'Exploitation Windows
Accès et contrôle au niveau du bios
Fonction d'audit
Prise en charge de la fonction macro des touches de raccourci
Tableau d'affichage pour la communication entre les utilisateurs distants
Accès à distance avec le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX dans le Système d'Exploitation Windows
Gestion à distance avec le logiciel KVM_Clients ou le Web dans le Système d'Exploitation Windows
Accès et contrôle au niveau du bios
Fonction d'audit
Prise en charge de la fonction macro des touches de raccourci
Tableau d'affichage pour la communication entre les utilisateurs distants
Accès à distance avec le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX dans le Système d'Exploitation Windows
Qualité et tolérance vidéo réglables
Affichage vidéo en plein écran ou modulable
Les utilisateurs distants et les utilisateurs locaux peuvent contrôler le même serveur/ordinateur de manière synchrone
Autorisations configurables pour les utilisateurs et les groupes pour l'accès et le contrôle du serveur
Utilisation de matériaux SECC, de deux processus de cuisson à haute température et de tests de peinture à plusieurs passages. Avec des composants électroniques de qualité industrielle, le MTBF est supérieur à 50 000 heures.
Avec un écran et un clavier à matrice active coulissant / rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.
Les rails extractibles sont équipés d'une pièce de verrouillage qui est facile à utiliser et économise de l'espace
La poignée confortable permet d'insérer et de retirer facilement le KVM
Le verrou de sécurité empêche le KVM de s'ouvrir et d'être endommagé facilement
Prise en charge de plusieurs méthodes de cryptage matériel (AES/DES/3DES), offrant des garanties matérielles pour la sécurité des informations de l'entreprise.
T***r
United Arab Emirates
H***d
Malaysia
A***y
United States