FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.

6ft (1.8m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Orange, (10pcs/paquet)

#186278
#186278

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

45,60 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
10 Vendus
1 Commentaire
1 Question
10 en Transit, Recevez-le avant 24 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 non Blindé (UTP) sans Accroc, 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau Cat6 UTP est un câble en cuivre toronné à paires torsadées non blindées de 24AWG avec une fiche modulaire de haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout endommagement ou rupture au cours de l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur un câble de 100 mètres.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Sans Accroc
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
6ft (1.8m) (Y Compris les Fiches)
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Type de Conducteur
Cuivre Pur Nu Toronné
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Jauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-4 ~ 167°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

PVC CM Jacket

PVC CM Jacket has good flame retardant performance.

Boot de Réduction de Traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

G***d

United States

15/03/2023
5.0
Thank you for getting in touch. I received my order ahead of the estimated date so I’m really happy. If I need any more patch cords or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation