Le câble réseau Cat6 UTP est un câble en cuivre toronné à paires torsadées non blindées de 24AWG avec une fiche modulaire de haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout endommagement ou rupture au cours de l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur un câble de 100 mètres.
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230708112522yx33tc.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708112522yx33tc.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230710111447f9b4pp.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66642.main.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231130172655kszpic.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70640.D.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231130172655pqyudl.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106154348ajpzss.jpg)
6in (0.15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Blanc, (10pcs/paquet)
Câble Réseau Ethernet Cat6 non Blindé (UTP) sans Accroc, 24AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107113955oy1wfr.jpg)
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204104359tl36z4.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204111325jdms5d.jpg)
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
M***s
Hungary
C***e
Canada
K***z
United States