FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6SFTPSGPVC-10PK.

8ft (2.4m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet)

#186206
#186206

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

50,40 € TTC
FS P/N: C6SFTPSGPVC-10PK
7 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 26 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 sans Accroc Blindé (SFTP), 26AWG, 1000Base-T

Le câble réseau Cat6 est la solution économique pour les applications de centre de données intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000BASE-T dans un rayon de 100m et 10 Gigabit Ethernet sur la distance limitée spécifiée dans l'industrie. Il est en outre entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.

Le conducteur des câbles réseau FS cat6 est en Cuivre Pur Nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission des signaux. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant à la courbure.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Sans Accroc
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
8ft (2.4m) (Y Compris les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Jauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Maximale
100m
Paires Torsadées
4 Pairs
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-4 ~ 167°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation