FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.

1.5ft (0.5m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Orange, (10pcs/paquet)

#186182
#186182

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

38,40 € TTC
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
6 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
10 en Transit, Recevez-le avant 25 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 Fin non Blindé (UTP) sans Accroc Booted, 28AWG, 1/10G Base-T

Le câble réseau Cat6 fin est la solution parfaite pour les applications de centre de données à haute densité. La taille réduite du câble de brassage permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la circulation de l'air dans les racks. La gaine sans accroc évite les accrochages indésirables du câble lors de l'installation et fournit une décharge de traction supplémentaire.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Fin Sans Accroc
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
1.5ft (0.5m ) (Y Compris les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Jauge (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
3.8 ± 0.2
Compatibilité des Fiches/Prises
RJ45
Paires Torsadées
4 Pairs
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Gagnez de l'Espace dans les Baies et Facilitez le Flux d'Air dans les Centres de Données
Le diamètre du câble est plus petit que celui d'un câble ordinaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'extension ou du remplacement des chemins de câbles.
Facile à Installer
Plus d'Espace pour Vos Doigts lors de l'Installation
Amélioration de la Circulation de l'Air et du Refroidissement
Les câbles réseau fin réduisent considérablement l'encombrement des voies
Application
Centres de données encombrés et autres endroits où l'espace est restreint
Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Function (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation