FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-10PK.

1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Vert, (10pcs/paquet)

#186091
#186091

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

22,80 € TTC
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-10PK
62 Vendus
5 Commentaires
1 Question
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 26 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6a sans Accroc Blindé (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Le câble réseau Cat6a est la solution économique pour les applications de centre de données intérieur, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 500MHz dans un câble de 100 mètres. Il est en outre entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.

Le conducteur des câbles réseau FS cat6a est en Cuivre Pur Nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission des signaux. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant à la courbure.

Spécifications
Type de Câble
Cat6a Sans Accroc
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
1ft (0.3m) (Y Compris les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données Pris en Charge
10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Jauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Maximale
100m
Paires Torsadées
4 Pairs
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-4 ~ 167°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 10GBase-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Tests de Câbles Fluke Networks

Les câbles réseau passent le test Fluke Patch Cord Test et fournissent le rapport de test spécifié, qui comprend NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
5
0
0
0
0

R***r

United States

17/05/2023
5.0
Sturdy and well-insulated. It's built to last, which is what I needed it for. It carries the signal from a router to a computer used for live streaming. We've had zero issues with dropped connections, so it's doing its job well.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

C***g

United States

09/05/2023
5.0
This Cat6a is thicker and faster. We replaced an older wire with it and now thinking of replacing the rest of it. The 6A is a bit beefy, would recommend it.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

S***e

United States

08/05/2023
5.0
Nice, high-quality cable.
I use these with my 10 Gigabit network and I can confirm they are actually Cat6a 10 Gigabit network cables.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation