FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.
Cette image concerne 6IM-S.

Cat6 Keystone RJ45 Coupler, Shielded, Female to Female Insert Inline Coupler (12pcs/pack)

#185884
#185884

1GBase-T Câble 22-32AWG

31,20 € TTC
FS P/N: 6IM-S
301 Vendus
10 Commentaires
0 Question
23 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 30 sept., 2024
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
30 en Transit, Recevez-le avant 24 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An

Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6 cables to create one longer cable.

Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Metal Silver
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Contacts for durability and a long life.

Protective Shielded Housing

Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.

Buckle Design

Easy plug and play, safer to use.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    9
    1
    0
    0
    0

    A***o

    United States

    08/10/2023
    5.0
    I am definitely delighted with the customer service from your company. I will continue to be a returning customer.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    A***s

    United States

    21/11/2022
    5.0
    These work as described and I had no issues with the installation
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    F***I

    France

    22/07/2022
    5.0
    Impeccables.
    Pas de soucis de largeur avec un bandeau de brassage noname.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation