Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat5e cables to create one longer cable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Shielded, Female to Female Insert Inline Coupler (12pcs/pack)
#185883
#185883
30,00 € TTC
FS P/N: 5EIM-S
20 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Modèles :
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP
Specifications
Product Type
Cat5e Coupler Module
Color
Metal Silver
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance
50 Microinches Gold-Plated
Contacts for durability and a long life.
Protective Shielded Housing
Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.
Buckle Design
Easy plug and play, safer to use.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
U***a
United States
05/01/2021
High quality socket which allows me to use certified patch cables front and back. No more time wasted punching down IDCs.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***l
Moldova
20/11/2018
Envoi rapide, produit de qualité
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)O***a
United States
23/01/2017
Well constructed, working as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation