Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat5e cables to create one longer cable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - White (12pcs/pack)
#185865
#185865
20,40 € TTC
FS P/N: 5EIMWH-U
130 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Models :
27 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat5e Coupler Module
Color
White
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat5e patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***y
United States
22/05/2024
Good product, no complaints. Works well!!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)D***n
United States
14/05/2024
Works as described and can easily extend a cable.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation