Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat5e cables to create one longer cable.
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810142602tkzfh8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810142602tkzfh8.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102619whz9qh.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102613hbh4rw.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102618ucmmju.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102615mpxd1m.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Cette image concerne 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102616f9p39j.jpg)
Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack)
#185864
#185864
20,40 € TTC
FS P/N: 5EIMBK-U
89 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
51 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat5e Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat5e patch cords
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230727103755lc58si.jpg)
Ideal for Homes and Commercial Offices
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230727110615ah3mf8.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***y
United States
22/05/2024
Good product, no complaints. Works well!!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)D***n
United States
14/05/2024
Works as described and can easily extend a cable.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation