FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne rf.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne rf.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.
Cette image concerne fr.

Customized 200G QSFP56 Active Optical Cable

#185846
#185846

4.5W 30mm Fibre 50G PAM4

958,80 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AOxxx
1 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
Marques Compatibles :
NVIDIA (InfiniBand)
Numéro de Modèle :
27 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

AOC QSFP56 200G (QSFP56 à QSFP56) 

Le câble optique actif 200G QSFP56 est conçu pour être utilisé dans des liaisons Ethernet 200 Gigabit sur fibre multimode OM3. Il contient quatre émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 50 Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA et InfiniBand HDR.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q56-ACxx à QSFP-200G-AOxxx, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Specifications
Part Number
QSFP56-200G-AOC
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
1m (3ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
OM3
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Wavelength
850nm
Power Consumption
≤4.5W
Power Supply
3.3V
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DDM/DOM
Supported
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3.2 Million Hours
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation