FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6ASFTP6PP.
01:02
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.

20m (66ft) Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre 6 Fiches vers 6 Fiches Cat6a Blindé (SFTP) PVC CMR

#185825
#185825
298,80 € TTC
FS P/N: C6ASFTP6PP
52 Vendus
24 Commentaires
0 Question
6 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cat6a Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre, 26AWG, 10GBase-T

Les assemblages de câble Pré-Connectorisé sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre et les déchets dans les grandes infrastructures avec des systèmes de connexion croisée et de câblage à haute densité. Supportant des vitesses 10Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 6 fiches mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Specifications
Type de Câble
Cat6a
Type de Blindage
SFTP
Fin de Terminaison
6 Fiches vers 6 Fiches
Couleur de la Fin de Terminaison
Argenté
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Blanc Cassé
Longueur du Câble
20m (66ft)
Longueur du Breakout
0.3m
Largeur de Bande Standard
500MHz
Débit de Données
10GBase-T
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Toronné
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.10 ± 0.30
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Conception pour un Câblage Efficace et Pratique

Le connecteur RJ45 est connecté au câble, et l'anneau extérieur est un manchon en maille tressée, qui peut être utilisé sans assemblage manuel.

Connecteur RJ45

La préconnexion permet de réduire le temps d'installation de 75 %.

Manchon en Maille Tressée

Une ligne principale traverse la baie pour faciliter l'installation.

Numéro Clair

Codage numérique pour une identification facile et une installation rapide.

Les Pré-terminaisons Améliorent la Gestion des Câbles
Les câbles pré-connectorisés contribuent à la modularité et à la cohérence du centre de données, rendant le câblage plus accessible et mieux organisé.
6 câbles sont regroupés pour réduire l'encombrement
La ligne principale permet de gagner de l'espace et est facile à nettoyer et à gérer
Les câbles pré-connectorisés et pré-testés minimisent les points de défaillance
Idéal pour les Connexions Point à Point dans les Centres de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
24
0
0
0
0

B***p

United States

05/09/2023
5.0
These were both easy to order and simple to use. I will order again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

R***n

United States

02/09/2023
5.0
These were both easy to order and simple to use. I will order again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***s

United States

12/08/2023
5.0
Priced right, arrive quick. I've never had any issues at all with any of these cables.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation