Le câble réseau Cat6a fin est la solution parfaite pour les applications de centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. Le manchon sans accroc empêche les problèmes de câble indésirables lors de l'installation et fournit un soulagement de traction supplémentaire.
![1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230615161717o36co5.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717o36co5.jpg)
![1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717vwi4fp.jpg)
![1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717hoh0gl.jpg)
![1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717kbtp06.jpg)
![1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717lmao6f.jpg)
1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir
#185695
#185695
3,60 € TTC
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
894 Vendus
12 Commentaires
8 Questions
10 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
65 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
40 en Transit, Recevez-le avant 02 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Réseau Ethernet Cat6a Non Blindé (UTP) Fin Snagless Booted, 28AWG, 1/10G Base-T
Spécifications
Type de Câble
Cat6a Fin Sans Accroc
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM
Longueur
1ft (0.3m) (Y Compris les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Jauge (AWG)
28AWG (7/0.12mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
4.2 ± 0.3
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Paires Torsadées
4 Pairs
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Test des Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240417120828s5c1sa.jpg)
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge 10GBase-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
Paires Torsadées à 4 Brins
Interférences Électromagnétiques
Économise de l'Espace dans les Baies et Facilite la Circulation de l'Air dans les Centres de Données
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211120/163738691461988aa23064c2.65620463.jpeg.webp)
Tests de Câbles Fluke Networks
Les câbles réseau passent le test de Câbles Réseau Fluke et fournissent le rapport de test spécifié, qui comprend NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
12
0
0
0
0
S***e
United States
15/10/2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)A***n
United States
11/10/2023
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)H***y
United States
09/10/2023
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation