QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, et storage area networks applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE Arube Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue
#185645
#185645
2.757,60 € TTC
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
19 Vendus
1 Commentaire
0 Question
Transceiver Type :
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1280nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Switch Ethernet L3 Empilable à 48 Ports, 48x SFP+ 10Gb et 8x QSFP28 100Gb, Puce Broadcom, S5860-48SC
3.657,00 €
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 100G pour Centres de Données
Avec une faible consommation de 5W, une haute densité et une haute vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un dispositif efficace qui vous permet de passer rapidement à une transmission de 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Longueur d'onde centrale | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de température | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
18/04/2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation