FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne ge.
Cette image concerne ge.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne ge.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne ge.
Cette image concerne ge.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne ge.
Cette image concerne 1.

Générique Compatible Module QSFP-DD 200GBASE-2SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO-24 MMF

Hot #185400
Hot #185400

Macom Sony VCSEL ≤4.5W 2× 100G-SR4 MTP-24 MMF

634,80 € TTC
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
42 Vendus
12 Commentaires
4 Questions
46 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Module QSFP-DD 200GBASE-2SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)

L'émetteur-récepteur QSFP-DD Générique Compatible prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une fibre multimode (MMF) via des connecteurs MTP/MPO-24.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3bm et QSFP-DD MSA. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient pour 2×100GBASE-SR4 Ethernet, les centres de données et les connexions de switchs et de routeurs.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QSFPDD-2SR4-200G à QDD-SR4-2x100G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR4-2x100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
MTP/MPO-24
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.3dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
3.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Rapport d'Extinction
> 2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA Compatible, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans
*L'émetteur-récepteur QDD-SR4-2x100G doit être utilisé avec un Câble Trunk MTP à 24 Fibres d'un ordre de câblage spécial, que vous pouvez contacter votre AM pour personnaliser.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-24
MTP/MPO-12 UPC
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
100m
70m@OM3/100m@OM4
2km
10km
Type de Câble
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Puce
Macom
Inphi
Oclaro
Inphi
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Centres de Données, Connexions des Switchs et Routeurs
200G Ethernet, Interconnexion des Centres de Données, Calcul à Haute Performance
200G Ethernet, Centre de Données, Réseaux Cloud
200G Ethernet, Centre de Données, 5G backhaul
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Breakout Cables (1)Connectors (1)Modulation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
12
0
0
0
0

R***k

United States

20/12/2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***d

United States

15/11/2023
5.0
I'm sure we will need more items in the near future, I will urge the engineers to shop FS for any future requirements.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

R***f

United States

12/10/2023
5.0
My order arrived today and I'm very happy with everything - especially your friendly and professional service which is appreciated. I'm impressed with the quality of the cables and I'll be sure to check out FS in future for any other parts or equipment.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation