Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible Ericsson offre un débit de 25GBase-BX jusqu'à 30km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm-TX/1270nm-RX via un connecteur LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données, et convient aux déploiements intérieurs et extérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230518120007ojlrgf.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518120007ojlrgf.jpg)
![Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518120014aue1ib.jpg)
![Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162638qh4og2.jpg)
![Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305181200244y6k9m.jpg)
![Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162638csk4km.jpg)
Ericsson Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G
#185242
#185242
502,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
2 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ericsson Compatible Module 25GBASE SFP28 pour Centres de Données et Réseau Sans Fil 5G (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-25G-BX30-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB BiDi
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16.8dBm
Budget de Puissance
16.8dB
Surcharge du Récepteur
-4dB
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rapport d'Extinction
4.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Non
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305171746287sqcqw.jpg)
Caractéristiques
Idéal pour le Réseau BIDI 5G Fronthaul
Cette solution permet l'expansion des stations de base 5G avec 2 fois moins de fibre nécessaire grâce aux émetteurs-récepteurs BIDI eCPRI par rapport à un réseau à double fibre.
-40 to 85°C I-temp
Des tests de fiabilité stricts de niveau industriel garantissent des performances dans des environnements difficiles
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1310nm-TX/1270nm-RX
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
F***o
United Kindom
25/06/2023
Orders are have always been correct every time I have ordered from here, which has been several times. High quality products and they are always in-stock. Website and check is streamlined perfectly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***x
France
22/06/2023
They are very honest about the options you have and explain the pros and cons of any special offers.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation