Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible Ericsson RDH10281/2 offre un débit de 25GBase-BX jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1330nm-TX/1270nm-RX via an LC simplex connector. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications, les centres de données et le Fronthaul des réseaux 5G, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230518095555nr7ot6.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518095555nr7ot6.jpg)
![Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518095555ctt0dq.jpg)
![Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96794.C.jpg)
![Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518095555sd8qzf.jpg)
![Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96794.E.jpg)
Ericsson RDH10281/2 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G
#185225
#185225
118,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
4 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
16 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ericsson RDH10281/2 Compatible Module 25GBASE-BX10-D SFP28 pour Centres de Données et Télécommunications (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Ericsson Compatible
RDH10281/2
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB BiDi
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12dBm
Budget de Puissance
8dB
Surcharge du Récepteur
2.5dBm
Consommation d'Énergie
< 1.2W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305171746287sqcqw.jpg)
Caractéristiques
Idéal pour la Solution BIDI 5G Fronthaul
Cette solution permet l'expansion des stations de base 5G avec 2 fois moins de fibre nécessaire grâce aux émetteurs-récepteurs BIDI eCPRI par rapport à un réseau à double fibre.
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220824094917n85cdv.webp)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1330nm-TX/1270nm-RX
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)CDR (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
P***l
France
24/06/2023
Great Seller. Package arrived in good condition. Thanks.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***b
France
18/06/2023
Product delivered as promised. Flawless experience!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation