L'émetteur-récepteur SFP28 compatible avec Ericsson offre un débit de 25GBase-LR jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur duplex LC. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les centres de données et les réseaux sans fil 5G, et convient aux déploiements à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement dans des commutateurs ciblés, il est entièrement conforme à la norme SFP28 MSA.
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230517182520e3s89d.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/images/2024070215352595etvd.jpg)
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230517182520e3s89d.jpg)
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230522164620zckvaa.jpg)
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104147tlyj4d.jpg)
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230517182520ezeh0g.jpg)
![Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051041499p8kj6.jpg)
Ericsson RDH10275/2 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G
Hot #185120
Hot #185120
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
77 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Transceiver Models :
110 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
16 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Ericsson RDH10275/2 Compatible Module Optique Industriel SFP28 25GBASE-LR pour les Centres de Données et les Télécommunications (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Ericsson Compatible
RDH10275/2
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB 1310nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -9dBm
Budget de Puissance
2dB
Surcharge du Récepteur
2dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1.2W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFP28 MSA, SFF-8472
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Idéal pour les Solutions WDM Actives 5G Fronthaul
Cette solution permet d'étendre les stations de base 5G avec une seule fibre convergeant vers un service multi-stations lorsque la fibre est rare et que la demande de capacité reste élevée.
- 40°C ~ 85°C I-temp
Des tests de fiabilité stricts de niveau industriel garantissent des performances dans des environnements difficiles
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Assure une Connectivité Sans Fil 5G Stable
La puce Semtech intégrée avec horloge analogique et récupération des données (CDR) et le laser EML assurent un fonctionnement fiable à long terme, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance sur les sites distants.
Puce Semtech
Transmission Stable
EML Laser
Réseau Fiable
25Gbps
eCPRI Sans Fil
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220824094917n85cdv.webp)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***n
France
21/06/2023
These allowed me to have transmitt and receive over a single fiber. Just plug and play.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***d
France
07/06/2023
Just plugged into a tranciever and got connection .very excellent quality and moneys worth
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation