The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR-100G to QSFP-LR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
#184588
#184588
478,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G
26 Vendus
6 Commentaires
6 Questions
Transceiver Type :
213 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
181 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel SPTSLP4SLCDF Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SPTSLP4SLCDF
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.4~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Protocoles
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Le Single-lambda 100G est conforme à la norme IEEE 400GBASE-LR4, ce qui signifie que les opérateurs de réseaux peuvent faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4.5W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à single-lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4.5W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Solutions (3)Parameter (2)Compatibility (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
10/08/2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)H***k
Australia
28/06/2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)H***e
United States
21/05/2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation