The 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connector. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-FR-100G to QSFP-FR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130150614vpiw75.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150614vpiw75.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401301506091w85ty.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113900718hvi.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150602rdvrop.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113900xso34v.jpg)
Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF
#184582
#184582
406,80 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G
4 Vendus
7 Commentaires
1 Question
Transceiver Type :
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade AFCT-89SFDZ Compatible 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
AFCT-89SFDZ
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2.4~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Packaging Technology
BOX Packaging
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Modulation Format
PAM4
Protocoles
100G Lambda MSA 100G-FR Specification compliant
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221114123315nyzvir.jpg)
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Le Single-lambda 100G est conforme à la norme IEEE 400GBASE-FR4, ce qui signifie que les opérateurs de réseaux peuvent faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à single-lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816141941nk7uh4.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
7
0
0
0
0
B***t
United States
26/05/2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)J***n
United States
28/04/2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)M***a
Australia
23/03/2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation