Le Câble Breakout Optique Actif Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M Compatible QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G est conçu pour fonctionner sur des systèmes à fibre multimode. Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA et CMIS V4.0/SFF-8472. Il intègre 8 voies de données dans chaque direction avec une bande passante de 200Gbps et convient aux applications de communication de données multi-voies à courte distance et d'interconnexion.
![15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427102141n6u3fn.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102141n6u3fn.jpg)
![15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102220ezeq7b.jpg)
![15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271021412u116p.jpg)
![15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023061616300948qyiq.jpg)
![15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102141bkntis.jpg)
15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G
#183721
#183721
640,80 € TTC
FS P/N: QDD-200G-8SAO15
12 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 13 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G (50 mètres, QSFP-DD vers SFP28)
Spécifications
Dell Compatible
AOC-Q28DD-8S28-25G-15M
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 8x SFP28 25G
Débit de Données Max.
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Longueur de Câble
15m
Type de Câble
OM3
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Consommation d'Énergie
QSFP-DD < 4W,SFP28 < 1W
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Format de Modulation
NRZ
BER
5E-5
FEC Intégré
Non
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304271450327vo77j.jpg)
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
D***n
Canada
04/06/2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation