FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.
Cette image concerne 24FMTPOM5.

2m (7ft) Câble Trunk MTP®-24 (Femelle) vers MTP®-24 (Femelle) OM5 Multimode, Élite, 24 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Citron Vert

#183677
#183677

Solutions SWDM MTP® Cassettes (A vers AF)

249,60 € TTC
FS P/N: 24FMTPOM5
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-24 Jumper, F vers F, UPC, 12F, OM5, OFNP, 0.35dB, Type A, 2m (7ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Type de Connecteur
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
440m à 850nm
Distance Ethernet 100G
150m à 850nm
État de Conformité à RoHS
Conforme
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
0.35dB Maximum (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥ 20dB
Largeur de Bande Modale Effective (à 850nm)
≥ 4700mHz·km
Largeur de Bande Modale Effective (at 953nm)
≥ 2470mHz·km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM collaborent pour fournir des produits de haute performance de série MTP®.
.

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable

Les câbles MTP® offrent des performances multifibres et mécaniques de pointe.

Connecteur de US Conec MTP®

Fournit des signaux stables et permet une conception de système flexible.

Fibre de Corning ClearCurve®

Permettre des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Gaine Extérieure de plénum (OFNP)

Résistance au feu et peu de fumée pour minimiser les dommages.

Jarretière Optique OM5 - Compatible avec la Nouvelle Génération de Réseaux à Large Bande

Transmet plusieurs signaux sur une seule fibre, ce qui permet d'augmenter la largeur de bande d'une seule fibre d'au moins quatre fois.

Câblage à Haute Densité pour Divers Environnements
Minimise les déchets, optimise la gestion des câbles et accélère le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de Données
Réseaux de Sockage
Salles de Communication
La Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation