Le module 400GBASE-DR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 500m SMF avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme à la norme QSFP-DD MSA, au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8. Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies parallèles via une longueur d'onde par voie. Il peut être utilisé comme 4x breakout 100G vers QSFP-DR-100G. Il s'agit d'une solution rentable et à faible consommation d'énergie pour les centres de données 400GBASE.
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119152410v8rqep.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/images/20231122132436dq4j59.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119152410v8rqep.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119152410m2puxl.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426104949iv8bn6.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119152410xq6hme.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304261049491m1k4o.jpg)
Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Personnalisé
#183585
#183585
598,80 € TTC
FS P/N: QDD-DR4-400G
2 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
185 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
49 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-DR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Format de Modulation
PAM4
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
-5.9dBm~4.0dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023042717213895qb7c.jpg)
Caractéristiques
Personnalisation des Émetteurs-récepteurs pour une Compatibilité Totale
Configuration à l'aide de la FS BOX ou de la Coding Board et tests dans l'environnement de commutation ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques Compatibles Personnalisées
Testé à 100 % sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé en Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionner les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplir les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des optiques.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test de Motif Oculaire
Mask Margin >20%
Test du Taux d'Erreur sur les Bits
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Strict
Garantir des produits de haute qualité avec l'état de l'installation de test.
Support Technique
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
S***r
United States
10/11/2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)E***s
United States
02/11/2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)L***k
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation