Le module 400GBASE-DR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 500m SMF avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme à la norme QSFP-DD MSA, au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8. Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies parallèles via une longueur d'onde par voie. Il peut être utilisé comme 4x breakout 100G vers QSFP-DR-100G. Il s'agit d'une solution rentable et à faible consommation d'énergie pour les centres de données 400GBASE.
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119173705nqdj1g.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/images/20231122132436dq4j59.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119173705nqdj1g.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119173705i7v7xo.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426104949iv8bn6.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119173705fm2bjm.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304261049491m1k4o.jpg)
Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
#183428
#183428
598,80 € TTC
FS P/N: QDD-DR4-400G
20 Vendus
4 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
185 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
49 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-DR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Format de Modulation
PAM4
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
-5.9dBm~4.0dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023042717213895qb7c.jpg)
Caractéristiques
Puce Haute Performance Conçue pour les Centres de Données
Intégrant une puce Inphi, l'émetteur-récepteur offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 400G.
Puce Inphi
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625152748wrj7vn.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test TDECQ
1.68dB
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Puce Macom | Broadcom 7nm DSP |
Type de Transmetteur | DFB | DFB | EML | DFB |
Protocoles | IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
S***r
United States
10/11/2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)E***s
United States
02/11/2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)L***k
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation