FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXMMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 8 Fibers OM3/OM4 Multimode, 8 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183383
#183383

32F dans les Tiroirs 1U FHD®

33,60 € TTC
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
146 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
54 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

FHD® Series of 8-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD® (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD® series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD® High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
8
Fiber Count
8 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OM4 (OM3) 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Nickel-Plated Copper
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD® Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux adaptateurs de fibre FHD® (FS High Density) s'enclenchent rapidement dans les boîtiers pour les applications de réseau de fibre optique ou les connexions MDA, HDA et EDA.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour un fonctionnement plus facile

Manchons en céramique de zircone

Haute précision pour assurer une connexion stable maximale

Options de Câblage pour les Centres de Données et les Réseaux d'Entreprise Conçus pour être utilisés avec des connecteurs installés en usine ou installables sur site, les panneaux ST offrent des capacités d'interconnexion ou de connexion croisée pour les connexions croisées principales, les connexions croisées intermédiaires, les salles de télécommunications ou les zones de travail.
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Raccordement
Jusqu'à 32 fibres ST dans les boîtiers de la série 1U FHD® (FS High Density) (montage en rack ou mural) servent de connexion intermédiaire pour les applications de raccordement un à un et d'épissure par fusion.
Type d'Adaptateur
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Nombre de Fibres
8 Fibres
6 Fibres
6 Fibres
8 Fibres
Nombre de Ports
8
6
6
8
Mode de Fibre
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Type de Polissage
UPC
UPC
APC
APC
Couleur de l'Adaptateur
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Matériau de l'Adaptateur
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Matériau de la Manche
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation des Clés
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Product (1)Material (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    6
    0
    0
    0
    0

    I***r

    United States

    10/01/2023
    5.0
    I have received both parts and it looks great - have yet to deploy it because I have several active users that need uninterrupted access for the moment where downtime would cause problems. Everything else is ready though so it should be a pretty routine deployment.
    Achat Vérifié
    Utile (10)
    Commentaire (0)

    W***e

    France

    17/04/2017
    5.0
    Les images sur le site sont claires et réelles. Le panneau de brassage reçu est conforme parfaitement à ces images. Vendeur honnête !
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    L***e

    France

    12/03/2017
    5.0
    Le panneau de brassage comporte 48 fibres, ce qui est assez compact. Facile à installer. Je le recommande !
    Achat Vérifié
    Utile (5)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation