Le panneau d'adapteurs de la série FHD® (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen pour la connexion du câblage de backbone à backbone ou de backbone à horizontale. En combinaison avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD® pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.
La série FHD® haute densité est une solution polyvalente aux multiples tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.