FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.

Adaptateur/Coupleur à Fibre Optique Métallique Simplex Monomode/Multimode Type Carré Monobloc Solide FC/UPC vers FC/UPC avec Bride (10pcs/paquet)

#183377
#183377

Ni-Plated Copper Zirconia Sleeve ≤0.2dB

19,20 € TTC
FS P/N: AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS
168 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
45 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 7 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Adaptateur à Fibre Optique Cuivre Type Carré Monobloc Solide Monomode/Multimode FC/UPC vers FC/UPC, Femelle vers Femelle, Perte d'Insertion 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois également appelé coupleur, est un dispositif de petite taille conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs de fibre optique permettent de transmettre au maximum les sources de lumière et de réduire la perte autant que possible. En même temps, les adaptateurs pour fibres optiques présentent les avantages d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne capacité de reproduction. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.

Spécifications
Type de Connecteur
FC UPC to FC UPC
Nombre de Fibres
Simplex
Mode Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Quantité de Paquet
10 Pcs
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon de Protection contre la Poussière

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propr.

Manchon en Céramique Raffiné

Assure une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Design Monobloc

L'adaptateur ne risque pas de se démonter ou de se rompre.

Le Cuivre Nickelé Protège le Métal de la Corrosion

L'adaptateur est composé de cuivre nickelé, qui résiste à la corrosion. Grâce à l'usinage, sa structure est plus robuste, avec une dureté et une précision élevées.

Application pour les Connexions en Fibre Optique
L'adaptateur peut être largement utilisé dans les racks de serveurs, les panneaux de brassage
les répartiteurs optiques, les réseaux CATV, les réseaux d'accès à large bande en fibre optique, etc.
Répartiteur Optique
Connexion de Réseau FTTH
Connexion CATV/CCTV
Zone de Réseau Local
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Material (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

E***s

Canada

26/05/2024
5.0
Its precise alignment ensures a smooth, seamless fit that outperforms other designs I've tried. Good!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

D***a

Australia

05/02/2024
5.0
Highly recommend this nickel-plated copper adapter for its excellent corrosion resistance and long-lasting performance!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation