Un adaptateur de fibre optique, parfois également appelé coupleur, est un dispositif de petite taille conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.
En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs de fibre optique permettent de transmettre au maximum les sources de lumière et de réduire la perte autant que possible. En même temps, les adaptateurs pour fibres optiques présentent les avantages d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne capacité de reproduction. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.