100GBASE-4WDM-20 QSFP28 transceiver supports up to 20km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Note: The FS P/N is changed from Q28-4W20-100G-I to QSFP-4W20-100G-I, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
#183263
#183263
1.401,60 € TTC
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
4 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-4W20-100G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
RX Power
-14.5~4.5dBm
Powerbudget
10.2db
Extinction Ratio
>4dB
Power Consumption
<4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
COB (chip on board) Packaging
Protocoles
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40-85°C
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Simplex |
Distance de Transfert (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Plage de Température | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
L***s
Australia
14/04/2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***n
United States
13/01/2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***y
United States
18/10/2022
Wow, thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation