FS for Mellanox Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022102415351379vvyh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022102415351379vvyh.jpg)
![FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024153515ykbpjp.jpg)
![FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#166141
#166141
682,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZRC-120
2 Vendus
0 Commentaire
0 Question
63 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GZRC-120
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-26dBm
Powerbudget
27dB
Surcharge du Récepteur
≥-8dB
Consommation d'Énergie Typique
≤1.8W
Extinction Ratio
>8.2dB
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation