HPE Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48841.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48841.main.jpg)
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48841.B.jpg)
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48841.C.jpg)
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48841.D.jpg)
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48841.E.jpg)
![SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48841.F.jpg)
SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba Switch Series
#48841
#48841
586,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZR-55
135 Vendus
390 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
HPE Compatible
SFP-10G-ZR
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML 1550nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
333
47
10
0
0
C***e
France
09/08/2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Achat Vérifié
Utile (16)
Commentaire (0)C***y
United States
15/06/2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)V***r
United States
28/05/2020
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation