H3C SFP-XG-LH40-SM1550 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719160046d4glfy.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160046d4glfy.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160046ykf0az.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191600469f1dvg.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#48830
#48830
154,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-55
378 Vendus
522 Commentaires
0 Question
99 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
149 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C SFP-XG-LH40-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module(SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
H3C Compatible
SFP-XG-LH40-SM1550
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
453
59
10
0
0
E***n
New Zealand
09/11/2021
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)R***e
Switzerland
29/04/2021
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***r
Germany
05/08/2020
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Achat Vérifié
Utile (19)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation